Publicar produtos
ARDEX DG1™ One-Component Grout
ARDEX

ARDEX DG1™ One-Component Grout

Traduzido por Google,

Características principais

  • Pronto para usar; pode ser usado diretamente do balde sem água adicional
  • Para uso em aplicações comerciais e residenciais
  • Use com porcelanato, vidro, pedreira, cerâmica e a maioria dos ladrilhos de pedra natural (insensíveis à umidade).
  • Resistente a manchas, repelente à água e altamente flexível
  • Use para juntas de argamassa de 1/16” a 1/2” (1,5 mm a 12,7 mm)
  • Fácil de limpar e aplicar
  • Formulação com baixo VOC
  • Livre de eflorescência e resistente a rachaduras
  • Resistente a mofo e bolor
  • Não é necessário selante
  • Fórmula mais espessa para aplicações verticais mais fáceis direto do balde; não há necessidade de adicionar água
  • Pode ser usado em superfícies de azulejos sensíveis, uma vez testado e cura naturalmente por evaporação

Atualmente disponível nas seguintes cores, incluindo: Antique Ivory, Battleship, Black Licorice, Brilliant White, Cominho, Charcoal Dust, Gunmetal, Misty Blue, Polar White, Sahara Drift, Silver Shimmer, Stone Beach, Fresh Lily, Sugar Cookie, Irish Creme e Linho vintage

Padrões

SystemOne™

ARDEX BG 70 GP é uma argamassa cimentícia com retração compensada para todas as necessidades. Os aditivos especiais no ARDEX BG 70 GP minimizam a necessidade de água ao mesmo tempo que melhoram a fluidez da argamassa, produzindo assim uma argamassa fluida e sem retração para espessuras de 10 mm a 50 mm.

Especificação
  • Suitable Applications

    • Grout joints from 1/16” to 1/2” (1.5 mm to 12.7 mm)
    • Dry or damp substrates (no standing water)
    • Interior areas dry or intermittently wet, such as shower floors and walls (not submerged)
    • Use with most common tile types (Not for moisture-sensitive tiles / stone, distressed or tumbled travertine tiles, pebble-stone or river-rock tile or irregularly shaped tile or stone)
    • Not for high chemical resistance or specialized applications, commercial kitchens or other heavy industrial applications where fatty acids are present and/or where no-rinse enzymatic cleaners will be used, steam rooms or saunas or areas exposed to continuous high surface temperatures (greater than 140°F / 60°C, such as near fireplaces or wood stoves).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARDEX-DG1
  • Familia de productoConcrete Repair
  • Grupo de produtosNon-shrink Grout
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCementitious
  • Concebido emSingapore
  • Fabricado emSingapore
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Nome UNSPSCInterior finishing materials
  • Código UNSPSC3016
  • Código CSI MasterFormat 201409 93 23.53
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Finishing
  • Número OmniClass23-15 00 00
  • Título OmniclassInterior and Finish Products
  • Código CSI UniFormat IIC30
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES