Ao contrário das argamassas epóxi tradicionais, ARDEX EG 8 PLUS é fácil de aplicar, não requer ferramentas especiais e pode ser limpo da superfície do ladrilho até 60 minutos após a aplicação.
- Combina a resistência química dos rejuntes epóxi, com a facilidade de aplicação dos rejuntes à base de cimento
- Pode ser limpo da superfície do azulejo até 60 minutos após a aplicação
- Não são necessárias ferramentas especiais de aplicação
- Resiste ao ataque químico e é à prova d'água e resistente à abrasão
- Higiênico e durável para um cronograma de manutenção reduzido
- Ideal para uso em piscinas, hidroterapia e banheiras de hidromassagem, banheiros e chuveiros
- Adequado para juntas de 1 a 6 mm de largura
- Adequado para aplicações em paredes e pisos
- Adequado para áreas internas e externas, incluindo piscinas
- Adequado para uso com piso radiante
- Premiado com o selo EC1 R PLUS EMICODE por atingir os limites de emissão mais baixos possíveis
Cores Disponíveis : Branco, Cinza, Cinza Prata, Bege Bahama e Antracite
Tamanho da unidade disponível : 4kg