Publicar produtos
ARDEX F 11 - Façade Leveling Compound
ARDEX F 11 - Façade Leveling Compound
    ARDEX

    ARDEX F 11 - Façade Leveling Compound

    Traduzido por Google,
    ARDEX F 11 à prova de intempéries à base de cimento, permeável ao vapor
    Especificação
    • Mixing ratio: approx. 8.5 l of water: 25 kg of powder or approx. 1.7 l of water: 5 kg of powder corresponding to approx. 1 RT of water: 2 ¾ RT of powder Bulk density: approx. 1.1 kg / l fresh weight of the mortar: approx. 1.7 kg / l Material requirements: approx. 1.2 kg powder per m² and mm Processing time (+20 ° C): approx. 30 minutes Painting and gluing: after drying Compressive strength: approx. 6 N after 7 days / mm² after 28 days about 14 N / mm² Bending tensile strength: after 7 days approx. 2 N / mm² after 28 days approx. 4 N / mm² pH-value: approx. 12
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARDEX-F-11
    • Familia de productoWall Render
    • Grupo de produtosFaçade Leveling Compound
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCementitious
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_64_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoCementitious renders
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 15 27
    • Título OmniclassRenders
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes