Publicar produtos
ARDEX F 3 - Cladding and facade smoothing compound, partial patching and surfacing
ARDEX F 3 - Cladding and facade smoothing compound, partial patching and surfacing
    ARDEX

    ARDEX F 3 - Cladding and facade smoothing compound, partial patching and surfacing

    Traduzido por Google,
    Para reparação e remendos de fachadas, bem como em superfícies de paredes e tectos, interiores Antes da aplicação de tintas e revestimentos em dispersão, de tintas à base de resinas de silicone, tintas à base de silicatos em dispersão, tintas silicatadas, bem como as superfícies lascadas, limpa e revestida Endurece rapidamente e sem rachaduras Secagem em 1 dia mesmo em camadas grossas Adequado para reparar rachaduras com ARDEX BU-R - Malha de Reforço Excelente adesão Fácil aplicação Forte melhoria em resinas sintéticas Alto rendimento
    Especificação
    • Proportion of mixture: approx. 11.5 l of water: 25 kg of powder approx. 1 vol. of water 2 1/2 RT of powder Fresh Mortar Weight: Approx. 1.3 kg / l Possibility of painting and gluing: After drying, 1 day approx. PH value: Approx. 11 GISCODE: ZP 1 = cement-based product, low in chromate Storage: Approx. 12 months, in a dry place and in the original sealed packaging Density: Approx. 0.9 kg / l Consumption: Approx. 0.9 kg of powder per m2 and mm Application time (+ 20 ° C): Approx. 30 minutes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARDEX-F-3
    • Familia de productoWall Render
    • Grupo de produtosFaçade Smoothing Compound
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCementitious
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_64_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoCementitious renders
    • Código CSI MasterFormat 201409 70 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Finishes
    • Número OmniClass23-15 15 27
    • Título OmniclassRenders
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes