Publicar produtos
ARDEX FG 8 - Tile / marble high elasticity antimicrobial color tile jointing agent
ARDEX

ARDEX FG 8 - Tile / marble high elasticity antimicrobial color tile jointing agent

Traduzido por Google,
ARDEX FG 8 é um agente de junção de azulejos de cor antibacteriana de alta elasticidade / mármore de alta elasticidade. É excelente em elasticidade, excelente resistência à água e poder antibacteriano, e é adequado para cozinhas e banheiros. Pode ser usado para azulejos ou mármores com pó fino e resistência superficial fraca.
Especificação
  • Joint width: 1mm ~ 8mm Coverage: • Inside / Outside • Vibrant railways, subways and high-rise buildings • Kitchen and other food handling places • Tile / marble construction places such as hotels, department stores • Freshwater places such as swimming pools and baths • Places requiring chemical resistance • Ceramic, mosaic tiles, marble, etc. Construction Area: Floor, Wall Color: 15 colors Packing: 20kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARDEX-FG-8
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de produtosTile and Marble Grout
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSouth Korea
  • Fabricado emSouth Korea
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall and floor tile units
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniclassTile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Oceânia Europa Ásia