Publicar produtos
ARDEX FH™ Sanded Floor and Wall Grout
ARDEX FH™ Sanded Floor and Wall Grout
ARDEX FH™ Sanded Floor and Wall Grout
    ARDEX

    ARDEX FH™ Sanded Floor and Wall Grout

    Traduzido por Google,

    A argamassa lixada para piso e parede ARDEX FH™ é uma argamassa ideal, diária, à base de cimento Portland, modificada com polímero, adequada para a maioria dos tamanhos de pisos e azulejos, incluindo mosaicos, com juntas de argamassa de 1/16” a 3/4” ( 1,5 mm a 19 mm). Quando misturado com água, ARDEX FH é uma argamassa cremosa, de fácil aplicação, com boas propriedades de preenchimento de juntas, permitindo o preenchimento de juntas profundas em uma única operação. Quando curado, ARDEX FH é resistente às intempéries, não é afetado pela água e é adequado para uso interno e externo em condições secas ou úmidas.

    Especificação
    • Key Features

      • Use with porcelain, glass, quarry, ceramic and most natural stone tiles*
      • For grout joints 1/16” to 3/4” (1.5 mm to 19 mm)
      • Very easy to apply and clean
      • Interior and exterior floor and wall applications
      • Available in 30 colors – see ARDEX Grout Color Chart in the “Downloads” tab
        • Not available in Azure Blue, Fresh Magnolia, Burnt Orange, Asparagus, Summer Yellow
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaardex-fh
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de produtosGrout
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
    • Código CSI MasterFormat 201403 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Grouting
    • Número OmniClass23-13 15 15
    • Título OmniclassGrouts