Publicar produtos
ARDEX FK NEU Stress gap, fast
ARDEX FK NEU Stress gap, fast
ARDEX FK NEU Stress gap, fast
    ARDEX

    ARDEX FK NEU Stress gap, fast

    Traduzido por Google,

    Descrição do produto
    cinza e basalto
    Base de cimento
    Seguro para trabalhar mesmo em temperaturas mais baixas
    Para larguras de juntas de 2 a 12 mm
    Resistente ao sal de degelo, jato de vapor, altas temperaturas, óleos minerais e agentes de limpeza comuns
    Alta resistência mecânica e resistência à abrasão
    Sem aplausos
    Sem queima
    Já acessível após 90 minutos
    sem rachaduras
    inscrição
    Dentro e fora. Piso e parede.

    Para as juntas de:
    Azulejos em grés e grés porcelânico
    Pedra fundida
    Lajes de pedra natural (insensíveis à umidade)
    Placas divididas e placas de clínquer
    Tiras de fachada e mosaico
    em oficinas, lavagens de automóveis, piscinas, depósitos de água potável, em zonas comerciais, escadas, arcadas, varandas e terraços.

    Especificação
    • Mixing ratio : Approx. 5 l of water: 25 kg of powder accordingly
      Ca.1 RT water: 4 RT powder

      Ball pressure hardness : After 1 day approx. 40 N / mm²
      After 3 days approx. 60 N / mm²
      After 7 days about 80 N / mm²
      After 28 days approx. 100 N / mm²

      Floor heating 
      suitability : yes Packing : Sacks with 25 kg net 
      Storage : In dry rooms approx. 12 months storable in original sealed container Bulk 
      density : Approx. 1.3 kg / l 
      fresh weight of the mortar : approx. 2.1 kg / l 
      Material requirements: for joint width 3 mm, joint depth 5 mm for tiles or medium mosaic 
      from 30 x 30 cm approx. 0.20 kg / m² 
      of 15 x 15 cm approx. 0.40 kg / m²
      from 10 x 10 cm approx. 0.60 kg / m² 
      of 5 x 5 cm approx. 1.10 kg / m² 
      The additional losses due to excess material on the tiles amount to 0.05-0.10 kg / m² depending on their surface condition and working method.

      Processing time (+ 20 ° C) : Approx. 30 min. 
      Accessibility (+ 20 ° C) : approx. 90 min. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaardex-fk-neu
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de produtosGrout
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCStone or tile flooring
    • Código UNSPSC30161706
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniclassTile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilidade da região

    Europa