Publicar produtos
ARDEX G8S Flex 1-6 FLEX JOINT MORTAR
ARDEX G8S Flex 1-6 FLEX JOINT MORTAR
    ARDEX

    ARDEX G8S Flex 1-6 FLEX JOINT MORTAR

    Traduzido por Google,

    Argamassa Flex de endurecimento rápido. Para larguras de juntas de 1 - 6 mm, em paredes e pisos, interiores e exteriores.

    Com ARDEX G8S FLEX 1-6, podem ser produzidas juntas com uma superfície particularmente fina e grande resistência. ARDEX G8S FLEX 1-6 tem, após endurecimento, propriedades repelentes à água e à sujidade que têm um efeito positivo na aparência, textura e retenção de valor dos revestimentos. A alta ductilidade e boa aderência de flanco provocam uma redução de tensões em superfícies submetidas a tensões térmicas e contribuem significativamente para a segurança dos revestimentos. Assim como a proteção preventiva contra a formação de bolores. Apesar de seu rápido endurecimento, ARDEX G8S FLEX 1-6 é fácil de processar, não queima e possui alto poder de enchimento. ARDEX G8S FLEX 1-6 cumpre os requisitos de CG2 WA de acordo com EN 13888 e tem emissões muito baixas - EC 1 R PLUS - de acordo com GEV EMICODE.

    Destaques do produto:

    • Para larguras de juntas de 1-6 mm
    • Flexível / de alta resistência
    • Sem quartzo - superfície de articulação muito lisa e fina
    • Amplo espectro de cores
    • CG2 WA de acordo com EN 13888
    Especificação
    • Technical specifications

      bulk weight
      approx. 1.30 kg / l

      Processing time at + 20 ° C
      approx. 30 min

      storage
      Can be stored in dry rooms for approx. 12 months in the original sealed container.

      fresh weight
      about 2.00 kg / l

      Ball indentation hardness
      after 1 day approx. 40.00 N / mm²
      after 3 days about 55.00 N / mm²
      after 7 days approx. 75.00 N / mm²
      after 28 days approx. 80.00 N / mm²

      packing
      Bag with 5.00 kg net
      packed to 4 pieces
      52 packing units / pallet

      Mixing ratio
      approx.  2.75 l water:  12.50 kg  ARDEX G8S FLEX 1-6

      material requirements
      For joint width 3.00 mm , joint depth 5.00 mm
      for tiles or medium mosaic
      from 60 x 60 cm approx. 0.10 kg / m²
      from 60 x 30 cm approx. 0.15 kg / m²
      from 30 x 30 cm approx. 0.20 kg / m²
      from 15 x 15 cm approx. 0.35 kg / m²
      of 10 x 10 cm approx. 0.50 kg / m²
      of 5 x 5 cm approx. 1.00 kg / m²
      The additional losses due to excess material on the tiles amount to 0.05 - 0.10 kg / m² depending on their surface condition and method of operation .

      colour
      White
      pergamon
      silver gray
      light gray
      sandgrey
      Gray
      stone gray
      cement gray
      basalt
      anthracite
      jasmine
      bahamabeige
      Sand beige
      jura beige
      dun
      bali brown
      dark brown

      GISCODE
      ZP 1 = cementitious product

      EMICODE
      EC1
       
      Accessibility at + 20 ° C
      after approx. 90 min

      underfloor heating fitness
      Yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaardex-g8s-flex-1-6
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de produtosGrout
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCStone or tile flooring
    • Código UNSPSC30161706
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniclassTile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilidade da região

    Europa