Publicar produtos
ARDEX K 15 Microtec - Rapid-Drying Self-Levelling Smoothing Compound
ARDEX K 15 Microtec - Rapid-Drying Self-Levelling Smoothing Compound
ARDEX K 15 Microtec - Rapid-Drying Self-Levelling Smoothing Compound
    ARDEX

    ARDEX K 15 Microtec - Rapid-Drying Self-Levelling Smoothing Compound

    Traduzido por Google,

    O ARDEX K15 Microtec é extremamente versátil, adequado para uma ampla gama de substratos e capaz de receber praticamente qualquer revestimento de piso em 16 a 18 horas.

    Revestimentos de piso:

    • Linóleo, vinil, carpete
    • Cerâmica e telhas de pedreira
    • Madeira – parquet e flutuante

    Substratos:

    • Betão de betonilha novo, existente ou áspero
    • Concreto danificado pela chuva que foi preparado mecanicamente
    • Pedreira existente e telha cerâmica
    • Decks de aço (entre em contato com os Serviços Técnicos ARDEX)
    • Pisos de madeira (contactar os Serviços Técnicos ARDEX)
    • Concreto úmido ou vulnerável à umidade quando usado em conjunto com um sistema de controle de umidade ARDEX
    Especificação
    • Powder bulk density : approx. 1.3kg/L Fresh mortar weight : approx. 2.0kg/L Walkability : approx. 2 – 3 hours after application Ready to receive floor coverings : 16 – hours after application at 23°C Compressive Strength: After 28 days approx. 30MPa Tensile Bending Strength : After 28 days approx. 10MPa Ball Pressure Hardness : After 28 days approx. 60MPa
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArdex-k-15-micro
    • Familia de productoSubfloor Preparation
    • Grupo de produtosSelf-Leveling Underlayment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCementitious
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emAustralia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSmoothing and levelling underlay compounds
    • Código CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Título OmniclassPortland Cement Floor Underlayments
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilidade da região

    Oceânia Europa