Publicar produtos
ARDEX K 33™ Universal Putty
ARDEX

ARDEX K 33™ Universal Putty

Traduzido por Google,

Descrição do produto
Com efeito ARDURAPID
Emissão muito baixa
Base de cimento
Produção de superfícies de instalação uniformemente absorventes e niveladas para a absorção de revestimentos de pavimentos elásticos e têxteis, revestimentos de parquet e ladrilhos
Para espessuras de camada de 1,5 - 15 mm, esticada até 30 mm
Andável após 2 -3 horas
Pronto para ser colocado após 1 dia com espessura de camada de 10 mm
Auto nivelamento
lixável
Alto poder de enchimento
Bombeável
sem rachaduras
Fornece superfícies prontas para colocar em uma operação

Inscrição
Produção de superfícies de instalação uniformemente absorventes e niveladas para a absorção de pavimentos elásticos e têxteis, parquet e revestimentos cerâmicos. Para espessuras de camada de 2 - 15 mm, esticada até 30 mm.

Especificação
  • Mixing ratio : Approx. 5.75 l of water: 25 kg of powder accordingly 
    about 1 RT water: 3¾ RT powder

    Ready for laying (+ 20 ° C) : After approx. 1 day; 
    in layer thicknesses over 10 mm after approx. 3 days

    Compressive strength : After 1 day approx. 15.0 N / mm²
    After 7 days approx. 25.0 
    N / mm²  
    After 28 days approx. 33.0 N / mm²

    Floor heating suitability : yes 
    castor wheels : Yes 
    GISCODE : EC1R = very low emission 
    packing : bags of 25 kg net 
    Storage : Store in a dry and cool. 
    Approximately Stored for 12 months in the original sealed container. 
    Opened containers are to be sealed airtight.

    Bulk density : approx. 1.2 kg / l 
    fresh weight of the mortar : approx. 1.9 kg / l 
    Material requirements: Approx. 1.5 kg of powder per m² and mm 
    Processing time (+ 20 ° C) : Approx. 30 min. 
    Walkability (+ 20 ° C) : After approx. 2 - 3 hrs. 
    Flexural tensile strength : After 1 day approx. 4.0 N / mm²
    After 7 days approx. 6.0 N / mm²
    After 28 days approx. 9.0 N / mm²

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaardex-k-33
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de produtosSelf-Leveling Underlayment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBedding and underlay compounds
  • Código CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Título OmniclassPortland Cement Floor Underlayments
  • Código CSI UniFormat IIB1010
  • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

Disponibilidade da região

Europa
France
Germany
Poland
Switzerland