Publicar produtos
ARDEX MG Natural Stone Grouting
ARDEX

ARDEX MG Natural Stone Grouting

Traduzido por Google,

Betumação para juntas sem descoloração de pedra natural e placas de pedra natural de mármore, mármore Jura, calcário Solnhofner, granito, quartzito, entre outros, em paredes e pavimentos no interior.

A betumação de revestimentos de pedra natural, especialmente materiais sensíveis à descoloração, muitas vezes requer o uso de Fugmaterialien especial. ARDEX MG é especialmente projetado para esta área. Porque o efeito ARDURAPID® garante que a água de mistura seja completa e rapidamente ligada em forma cristalina e que nenhuma umidade possa migrar para a pedra natural, evitando efetivamente a descoloração das bordas: um sistema único para proteger suas valiosas superfícies de pedra natural. Além disso, ARDEX MG possui alta resistência à abrasão e absorção de água reduzida. A argamassa é muito fácil de trabalhar e até juntas profundas podem ser preenchidas de uma só vez. ARDEX MG é de presa rápida e, portanto, lavável e durável. A área de aplicação inclui o rejuntamento sem descoloração de pedra natural e placas de pedra natural de mármore, mármore Jura, calcário Solnhofner, granito, quartzito, entre outros em superfícies de paredes e pisos interiores, bem como grés porcelânico com largura de junta até 8 mm. ARDEX MG cumpre os requisitos de CG2 WA de acordo com EN 13888 e tem emissões muito baixas - EC 1 R PLUS - de acordo com GEV EMICODE.

Destaques do produto:

  • Para larguras de juntas até 8 mm
  • Rejuntamento sem descoloração de pedra natural e lajes de pedra natural
  • Evita a descoloração das bordas
  • Com maior resistência à abrasão e absorção de água reduzida
  • CG2 WA de acordo com EN 13888
Especificação
  • Technical specifications

    bulk weight
    approx. 1.30 kg / l

    fresh weight
    approx. 1.90 kg / l

    Processing time at + 20 ° C
    approx. 30 min

    underfloor heating fitness
    Yes

    packing
    Bag with 5.00 kg net
    packed to 4 pieces
    52 packing units / pallet

    storage
    Can be stored in dry rooms for approx. 12 months in the original sealed container.

    Mixing ratio
    approx.  7.75 l water:  25.00 kg  ARDEX MG

    Accessibility at + 20 ° C
    after approx. 90 min

    colour
    brilliant white
    silver gray
    stone gray
    anthracite
    Sand beige
    jura beige

    material requirements
    For joint width 3.00 mm , joint depth 5.00 mm
    for plates
    from 60 x 60 cm approx. 0.10 kg / m²
    from 60 x 30 cm approx. 0.15 kg / m²
    from 30 x 30 cm approx. 0.20 kg / m²
    of 15 x 30 cm approx. 0.30 kg / m²
    from 20 x 30 cm approx. 0.25 kg / m²
    The additional losses due to excess material on the tiles amount to 0.05 - 0.10 kg / m² depending on their surface condition and method of operation .

    GISCODE
    ZP 1 = cementitious product

    EMICODE
    EC1
     
    Ball indentation hardness
    after 1 day approx. 40.00 N / mm²
    after 3 days approx. 60.00 N / mm²
    after 7 days approx. 70.00 N / mm²
    after 28 days approx. 80.00 N / mm²

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaardex-mg
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de produtosFlexible Rapid Set Grout
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCStone or tile flooring
  • Código UNSPSC30161706
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniclassTile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIB1010
  • Título CSI UniFormat IIFloor Construction