Publicar produtos
ARDEX PU 30 - Single component polyurethane primer
ARDEX

ARDEX PU 30 - Single component polyurethane primer

Traduzido por Google,

ARDEX PU 30 Rapid é um primer de poliuretano monocomponente e selador de placas verdes para uso em substratos porosos e não porosos internos e externos. Ser semi-penetrante permite consolidar e fortalecer superfícies a uma profundidade de 2 mm e aumentar a adesão e o desempenho de adesivos de madeira e vinil à base de poliuretano e MS.

Substratos:

  • Concreto
  • concreto verde
  • Compostos de nivelamento de pisos e cimentos de alisamento
  • folha de fibrocimento
  • Base de folha de fibrocimento
  • Folha de madeira
  • Gesso
  • Telhas de cerâmica
  • Pisos de terraço


ARDEX ENDURA

Especificação
  • Application: Internal and external Surfaces: Floors Coverage: Primer: 1 coat. 11kg should cover approximately 110m2 Vapour Barrier: 2 coats. 11kg should cover approximately 44m2 Drying Times: Approximately 45 minutes Pack Size: 11kg plastic containers
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaArdex-pu-30
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de produtosOne Component Primer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliuretano
  • Concebido emAustralia
  • Fabricado emAustralia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 11
  • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Europa Oceânia