Publicar produtos
ARDEX S 1 K - One-Component Waterproofing and Crack Isolation Membrane
ARDEX S 1 K - One-Component Waterproofing and Crack Isolation Membrane
ARDEX S 1 K - One-Component Waterproofing and Crack Isolation Membrane
    ARDEX

    ARDEX S 1 K - One-Component Waterproofing and Crack Isolation Membrane

    Traduzido por Google,

    A membrana monocomponente de impermeabilização e isolamento de fissuras ARDEX S 1-K™ é um composto de impermeabilização resistente, fácil de usar e de componente único, que produz um revestimento impermeável flexível e do lado positivo para todos os substratos comuns de edifícios internos que requerem proteção contra exposição à água na superfície que pode danificar as instalações de ladrilhos. Também fornece uma excelente camada de ligação para ladrilhos ARDEX e materiais de assentamento de pedra. ARDEX S 1-K também pode ser usado para isolamento de fissuras de até 1/8″ (3 mm)*.

    Características principais

    • Impermeabilização flexível e superior para pisos e paredes interiores
    • Sistema de 2 camadas muito fácil de aplicar; rolo de pintura ou pincel
    • Fácil de instalar com rolo de pintura ou pincel
    • Use em banheiros, chuveiros e outras áreas úmidas antes da instalação do azulejo
    • Consistência altamente trabalhável; gotejamentos e respingos mínimos
    • Isolamento de fissuras até 1/8″ (3 mm)
    • Adere a uma ampla gama de substratos

    Padrões

    SystemOne™
    Atende ou excede ANSI A118.10
    Atende ou excede ANSI A118.12
    IAPMO

    Especificação
    • Installation

      Mixing Ratio: Single-component mix. Do not dilute or mix with additives.

      Approx. Coverage:
      195.5 sq. ft. (18 sq. m) per 3.5 gal. (13 L) unit, 2 coats over drywall
      56.75 sq. ft. (5.27 sq. m) per 1 gal. (3.78 L) unit, 2 coats over drywall *
      Coverage will vary with substrate surface profile, porosity and texture.

      Performance

      Working Time: Unlimited. Seal unused portion to prevent product from drying out.
      Drying Time: First coat: 1 – 2 hours Second coat: 12 – 16 hours

      Flood Test: The final coat must be fully cured (approximately 12 – 24 hours, depending on site conditions).
      VOC: < 1 g/L, calculated SCAQMD Methods
      Packaging: 3.5 gal. (13 L) pail; 1 gal. (3.78 L) pail, 1 gal. units sold in cartons of four (4).
      Storage: Store in a cool, dry area. Do not expose container to sun. Keep from freezing.
      Shelf Life: 12 months
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARDEX-S-1-K
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de produtosWaterproof Coating for Masonry Surfaces
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalSelante
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCParede
    • Código CSI MasterFormat 201409 97 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Cementitious Coatings
    • Número OmniClass23-15 21 00
    • Título OmniclassSurface Applied Coatings
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Norte Europa