Publicar produtos
ARDEX S 27 - Flexible Rapid Set Tile & Stone Adhesive
ARDEX

ARDEX S 27 - Flexible Rapid Set Tile & Stone Adhesive

Traduzido por Google,

ARDEX S 27 é um adesivo de secagem rápida com propriedades específicas para a fixação de pisos e paredes de pedra natural sensíveis à umidade.

  • Fibra MICROTEC reforçada para melhor adesão, flexibilidade e resistência a quedas
  • A fórmula RAPIDRY minimiza o risco de manchas de água, ondulação e deformação em pedras naturais sensíveis à umidade
  • Os ladrilhos podem ser trafegados e betumados 2 horas após a fixação, independentemente da espessura do leito
  • Vida útil da panela de até 60 minutos
  • Alto rendimento com até 6,4m²
  • Ideal para todos os tipos de ladrilhos, incluindo pedra natural sensível à umidade
  • Adequado para áreas internas e secas
  • Adequado para aplicações em paredes e pisos
  • Adequado para uso com piso radiante

Cores Disponíveis: Cinza e Branco

Tamanho da unidade disponível : 20kg

Especificação
  • Weight of fresh mortar : approximately 1.4kg/litre Working time (20°C) : approximately 45-60 minutes Fixing time (20°C) : up to 30 minutes Adjusting time (20°C) : approximately 15 minutes The pot life of the mixed mortar : approximately 45-60 minutes at 20°C. Open Time: approximately 30 minutes Slip Resistance: Slip - less than 0.5mm Tensile Adhesion Strength: Greater than 1 N/mm2
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaArdex-s-27
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de produtosFlexible Rapid Set Tile & Stone Adhesive
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCStone or tile flooring
  • Código UNSPSC30161706
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_02_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoTile adhesives
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniclassTile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes