Publicar produtos
ARDEX S 7™ PLUS Flexible Sealing Slurry
ARDEX S 7™ PLUS Flexible Sealing Slurry
ARDEX S 7™ PLUS Flexible Sealing Slurry
    ARDEX

    ARDEX S 7™ PLUS Flexible Sealing Slurry

    Traduzido por Google,

    ARDEX S 7 PLUS cria um revestimento impermeável que garante a estanqueidade das piscinas e a ausência de fugas.

    • Use para impermeabilizar piscinas antes da colocação de ladrilhos cerâmicos
    • Resiste a pressões de água até 5 Bar
    • As telhas podem ser fixadas na segunda demão após apenas 4 horas
    • Fácil de usar, basta adicionar água e aplicar com espátula para um acabamento suave
    • Fibra reforçada para maior resistência e flexibilidade
    • Excelente resistência à queda
    • Adequado para aplicações em paredes e pisos
    • Adequado para áreas internas e externas, incluindo piscinas

    Cores Disponíveis: Cinza

    Tamanho da unidade disponível: 15kg

    Especificação
    • Suitable for External Use or Wet AreasYes, including swimming pools

      Pot Life60 minutes

      Fix Tiles After8 hours

      CoverageApproximately 6.25m2 with 2 coats applied per 15kg bag

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaardex-s-7-plus
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de produtosWaterproofing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCConcrete tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131703
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_29_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoTile and fabric fasteners
    • Código CSI MasterFormat 201409 66 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Portland Cement Terrazzo Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniclassTile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia