Publicar produtos
ARDEX S 8 Flow - Self Leveling Seal
ARDEX

ARDEX S 8 Flow - Self Leveling Seal

Traduzido por Google,

Primeira vedação autonivelante de um componente com alto conforto de processamento

A primeira vedação autonivelante: rápida e confortável. Muitas vezes, o substrato sobre o qual os ladrilhos serão colocados posteriormente deve ser protegido da umidade. Um trabalho tedioso e demorado. Com o novo selo S 8 FLOW, a ARDEX apresenta agora o primeiro selo autonivelante monocomponente do mundo. ARDEX S 8 FLOW pode ser facilmente processado em pé e convence com suas excelentes propriedades de fluxo e suavidade. ARDEX S 8 FLOW pode ser aplicado até 5 mm de espessura. Assim, pequenos desníveis podem ser compensados no primeiro passo. Superfícies de inclinação de até 3% também podem ser facilmente vedadas.

Vedação de interiores DIN 18534:
O ARDEX S 8 FLOW pode ser utilizado para as classes de impacto de água W0-I, W1-I, W2-I e W3-I *.
*) W3-I sem estresse químico adicional

Vedação de tanques e bacias DIN 18535:
ARDEX S 8 FLOW pode ser usado para vedar tanques e bacias interiores e exteriores na classe de impacto de água W1-B (até 4m de profundidade de água).

DIN 18531 - Impermeabilização de telhados, bem como varandas, galerias e arcadas:
ARDEX S 8 FLOW pode ser usado para vedar varandas e terraços em combinação com ladrilhos ou lajes.

Destaques do produto:

  • Elevado conforto de processamento, trabalho vertical com lâmina raspadora e rolo pontiagudo
  • Rápido e econômico por auto-suavização
  • Selagem e nivelamento de até 5 mm em uma operação
  • Quase utilizável em qualquer superfície - sem primer
  • Longa historia
  • À prova d'água até 5 bar
Especificação
  • Technical specifications

    Accessibility at + 20 ° C
    after about 4 hours

    packing
    Bags with 15.00 kg net

    storage
    Store in dry rooms for approx. 6 months in the original sealed container.

    Mixing ratio
    approx.  3.30 l water:  15.00 kg  ARDEX S 8 FLOW

    EMICODE
    EC 1
     
    GISCODE
    ZP 1 = cementitious product

    fresh weight
    approx. 1.60 kg / l

    material requirements
    approx. 1.50 kg / m² / mm

    Processing time at + 20 ° C
    approx. 30 min

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaardex-s-8-flow
  • Familia de productoWaterproofing
  • Grupo de produtosSelf-Leveling Waterproof Coating
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Código CSI MasterFormat 201407 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniclassWaterproofing

Disponibilidade da região

Europa Ásia