Publicar produtos
ARDEX SHELTERBIT SAND 3MM Membrane System
ARDEX

ARDEX SHELTERBIT SAND 3MM Membrane System

Traduzido por Google,

É usado como uma membrana de tanque de camada única para aplicações horizontais ou verticais, e também pode ser usado em um sistema de membrana multicamada.

Sistema
Produtos
(1) Ardex Shelterbit Sand 3mm
(2) Ardex ShelterPrimer Aqua
(3) Placa de isolamento
(4) Ardex Abacrete Cement Sanding Screeding
(5) Adesivo de Azulejo Ardex
(6) Ardex Tile Grout
(7) Ardex A 46
(8) Selante de PU Ardex ShelterJoint
Especificação
  • Reinforcement: Polyester (160g/m2) Top Surface: Sand Thickness: 3.0 mm ± 10% Length: 10 m ± 1% Width: 1 m ± 1% Weight: 3.6 kg/ m2±10% Elongation (LONGIT.): 30 ±10% Elongation (TRASV.): 40 ±10% Tensile Strength (LONGIT.): 5.0 MPa ± 0.5 MPa Tensile Strength (TRASV.): 4.5 MPa ± 0.5 MPa
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARDEX-Shelterbit-Sand-3mm-system
  • Familia de productoWaterproofing
  • Grupo de produtosTorch on Bituminous Waterproofing Membrane
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emHong Kong
  • Fabricado emHong Kong
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCParede
  • Código CSI MasterFormat 201409 97 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Cementitious Coatings
  • Número OmniClass23-15 21 00
  • Título OmniclassSurface Applied Coatings
  • Código CSI UniFormat IIC3010
  • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilidade da região

Ásia