Publicar produtos
ARDEX SHELTERCOAT 157 Spray Applied PU Waterproofing Membrane
ARDEX

ARDEX SHELTERCOAT 157 Spray Applied PU Waterproofing Membrane

Traduzido por Google,
Sheltercoat de membrana de impermeabilização de PU aplicado por pulverização 157 O sistema de cobertura existente pode ser retido, reduzindo altamente a carga do aterro Amigável ao meio ambiente, reduz a poluição sonora e a perturbação dos usuários da propriedade Reduz o tempo total de construção, leva à conclusão antecipada Eficiência de aplicação muito alta e acelera todo o trabalho de reforma do telhado processo Elevada resistência à abrasão (trabalho pesado) mesmo para carrinhos de rodas de borracha Excelente aderência e resistência química Sheltercoat 157 Membrana Impermeabilizante Aplicada por Pulverização é um sistema de impermeabilização monocomponente curado por umidade para impermeabilização e pisos projetado para ser aplicado com técnicas de pulverização sem ar. Características Excelente flexibilidade Um componente Boa adesão a uma ampla gama de substratos Excelente resistência química Diminuição de custo e tempo de construção Pode ser aplicado como acabamento de demão única Aplicações Típicas Interior da caixa da plantadora. Áreas de telhado e deck Decks ajardinados.
Especificação
  • Appearance: Colored viscous liquid Density: 1.4±0.1 (g/cm3) Solid Content (%): 92±2 Tack free time (hrs at 25°/60%RH): max 3 Curing time (hrs at 25°/60%RH) Coating thickness 1.2mm : max 24 Coating thickness 3.0mm : 24 – 48 Properties of film Hardness (Shore A) : 70±10 Tensile Strength (kgf/cm2) : over 35 (3.43 MPa) Elongation (%) : over 500 Adhesion to concrete : 1.2 MPa Theoretical Coverage: At 1mm thickness …………………………… 1 m² per litre At 1.2 mm thickness ………………………… 0.8 m² per litre
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARDEX-Sheltercoat-157
  • Familia de productoWaterproofing
  • Grupo de produtosSpray Applied PU Waterproofing Membrane
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emHong Kong
  • Fabricado emHong Kong
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCParede
  • Código CSI MasterFormat 201409 97 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Cementitious Coatings
  • Número OmniClass23-15 21 00
  • Título OmniclassSurface Applied Coatings
  • Código CSI UniFormat IIC3010
  • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilidade da região

Ásia