Membrana de vedação laminada de lã para todas as classes de carga
O ARDEX SK 100 W consiste em um velo de polipropileno laminado de dupla face com um filme de polietileno. Pode ser usado em quase todos os casos de carga. A banda garante uma espessura de camada uniforme e, portanto, um alto grau de confiabilidade de design. Colado com cola vedante ARDEX 7 + 8, os ladrilhos já podem ser colocados após 2 horas. O Bahn é EC1 PLUS de emissão muito baixa de acordo com GEV EMICODE.
DIN 18534 - Vedação de interiores:
ARDEX SK 100 W pode ser usado com as classes de impacto de água W0-I, W1-I, W2-I e W3-I *.
*) conforme especificado pelo fabricante com ETA conforme ETAG 022.
DIN 18535 - Vedação de tanques e bacias:
O ARDEX SK 100 W pode ser usado para vedar tanques e tanques internos e externos nas classes de impacto de água W1-B, W2-B, W3-B.
DIN 18531 - Impermeabilização de telhados, varandas, galerias e arcadas:
ARDEX SK 100 W pode ser usado para vedar varandas e terraços em combinação com telhas ou lajes.
Destaques do produto:
- Pontes rachadas
- Espessura de camada uniforme garantida
- resistente a álcalis
- Progresso rápido da construção
- Fácil de processar, fácil de cortar