Publicar produtos
ARDEX SK TRICOM Sealing Tape
ARDEX

ARDEX SK TRICOM Sealing Tape

Traduzido por Google,

Aro de tubo 350x350 para ralos de piso com diâmetro de 125 mm e para processos com anel de fixação no sistema com anel de vedação ARDEX SK-B TRICOM 100/200.

O kit de vedação ARDEX TRICOM inclui fitas, cantos e punhos. Pode ser usado em conjunto com todas as vedações compostas ARDEX e é adequado para todas as classes de carga.

Destaques do produto:

  • Em conjunto com todas as impermeabilizações compostas ARDEX
  • Para todas as classes de carga
  • Altamente resistente a rasgos e elástico
  • resistente a álcalis
  • Resistente a meios agressivos
Especificação
  • Technical specifications

    colour
    White

    collar height
    20 mm

    total thickness
    approx. 0.32 mm

    Permissible movement recording
    Max. 80% of the joint width

    packing
    packed to 20 pieces

    joint width
    up to 30.00 mm

    Burst pressure
    3.00 bar

    temperature resistance
    -35.00 ° C - 90.00 ° C

    format
    350.00 mm x 350.00 mm

    Fold-bending test at -20 ° C
    no cracks

    Elongation support layer
    600% at 60 N / 15 mm

    Inner diameter
    125 mm

    total weight
    approx. 180.00 g / m²

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaardex-sk-tricom
  • Familia de productoWaterproofing
  • Grupo de produtosSealing Membrane System
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Código CSI MasterFormat 201402 25 29
  • Título CSI MasterFormat 2014Existing Thermal and Moisture Protection Assessment
  • Número OmniClass23-13 25 00
  • Título OmniclassThermal and Moisture Protective Products 

Disponibilidade da região

Europa Ásia