Publicar produtos
ARDEX System -  Installation of Natural stone indoors - With ARDEX N 23 / N23 W MICROTEC natural stone and tile adhesive
ARDEX System -  Installation of Natural stone indoors - With ARDEX N 23 / N23 W MICROTEC natural stone and tile adhesive
ARDEX System -  Installation of Natural stone indoors - With ARDEX N 23 / N23 W MICROTEC natural stone and tile adhesive
    ARDEX

    ARDEX System - Installation of Natural stone indoors - With ARDEX N 23 / N23 W MICROTEC natural stone and tile adhesive

    Traduzido por Google,

    Colocar azulejos não é o mesmo que colocar azulejos. Porque dependendo do canteiro de obras, os requisitos variam consideravelmente. ARDEX oferece a você inteligente e econômico

    Soluções de sistema para todas as áreas ao redor do ladrilho: desde o primer sobre o nivelamento e adesivo do piso até a argamassa de junta - para cozinha, banheiro e bem-estar - para o interior e o exterior - para projetos particulares e comerciais. Todos os produtos ARDEX, além de sua alta qualidade usual, convencem com sua Processabilidade extremamente leve. Todos os produtos do sistema ARDEX são perfeitamente compatíveis. É assim que todos podem gerenciar tarefas de forma simples e eficiente: passo a passo - e com um mínimo de esforço. Para um progresso de construção rápido e seguro.

    Faz muito sentido construir em ARDEX.


    Especificação
    • 1 Primer: ARDEX P 51 (1: 3)

      2 Putty: ARDEX K 33

      3 Tile adhesive: ARDEX N 23 / W

      4 Grout material: ARDEX MG

      5 Elastic Sealant Material: ARDEX ST

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARDEX-system-de-10
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de produtosSample Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-07
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCementitious
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_29_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoTile and fabric fasteners
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniclassTile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes