Publicar produtos
ARDEX VB 100™ Fast-Track, One Component Moisture Vapor Barrier
ARDEX VB 100™ Fast-Track, One Component Moisture Vapor Barrier
    ARDEX

    ARDEX VB 100™ Fast-Track, One Component Moisture Vapor Barrier

    Traduzido por Google,

    ARDEX VB 100™ é um sistema de duas camadas, monocomponente, à base de água, pronto para uso, formulado para suprimir a umidade excessiva no concreto.

    Características principais

    • Reduz as emissões de vapor de umidade no concreto para níveis aceitáveis ​​para revestimentos de piso
    • Para leituras de UR de até 100%
    • Para concreto absorvente
    • Não é necessário perfil mínimo
    • Não é necessária preparação antes da instalação das bases ARDEX
    • Secagem rápida – instale as bases ARDEX em apenas 60 minutos após a aplicação da segunda demão
    • Sistema de um componente
    • Pronto para uso*, selável e reutilizável
    • Fácil de usar e aplicar
    • À base de água, Zero VOC
    • ASTM E96 < 0,1 permissões

    *Como pode ocorrer alguma sedimentação, agite o ARDEX VB 100 com um agitador de tinta de madeira ou similar antes de usar para garantir que todos os componentes que assentaram estejam em suspensão total. NÃO MISTURE MECANICAMENTE. NÃO ADICIONE ÁGUA OU OUTROS ADITIVOS!

    Especificação
    • Installation

      Coverage: Approx. 1125 sq. ft. (27.6 sq. m) per unit at 2 coats
      Approx. 225 sq. ft. per gal. (5.5 sq. m per L) at 2 coats (Will vary with concrete surface profile, porosity and texture)

      Performance

      Effect of 14 pH Solution (ASTM D1308): No effect
      Walkable: When completely dry (approx. 60 minutes); no max. provided surface is protected
      Install Underlayment: 1 – 24 hours
      VOC: 0 g/L
      Packaging: One 5 gal. (19 L) pail
      Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave containers exposed to sun. Keep from freezing. Keep away from heat.
      Shelf Life: 1 year, if unopened
      Open containers remain usable for 6 weeks if sealed and stored under proper conditions. Keep container closed when not in use.
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.

      Extended system warranty is available. Please note that training by the ARDEX Technical Service Department is required for extended warranty eligibility. Please contact the ARDEX Technical Service Department for details.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArdex-vb-100
    • Familia de productoMoisture Control System
    • Grupo de produtosOne Component Moisture Control System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolymer-modified cementitious
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes