Publicar produtos
ARDEX K 10 - Reactivatable™, High-Flow, Self-Leveling Underlayment
ARDEX K 10 - Reactivatable™, High-Flow, Self-Leveling Underlayment
    ARDEX

    ARDEX K 10 - Reactivatable™, High-Flow, Self-Leveling Underlayment

    Traduzido por Google,
    Escolha Reactivatable™ ARDEX K 10™ é um subpavimento reativavel, de alto fluxo e autonivelante que é usado para alisar concreto interior, tijoleira, cerâmica e ladrilhos de pedreira, sistemas de revestimento epóxi e resíduos de adesivo não solúvel em água no concreto antes da instalação de piso acabado – sobre, acima ou abaixo do nível. Principais características Material reativavel de alto fluxo com longo tempo de cura Use para alisar concreto interior, tijoleira, cerâmica e ladrilhos de pedreira, sistemas de revestimento epóxi e resíduos de adesivo não solúvel em água em concreto Uma mistura de cimento Portland e outros cimentos hidráulicos Instala até 1 /2″ (12 mm) puro Pode ser afunilado para atender às elevações existentes Andável em 2-3 horas Instale ladrilhos e pedras insensíveis à umidade após 6 horas, a maioria dos outros revestimentos de piso após 24 horas (consulte a seção Instalação de Piso na Folha de Dados Técnicos para detalhes) Somente para uso interno Padrões SystemOne Testado em conformidade com ASTM C1708
    Especificação
    • Installation Mixing Ratio: 5.25 quarts (4.97 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag Coverage: 25 sq. ft. per bag at 1/4” (2.32 sq. m at 6 mm) 50 sq. ft. per bag at 1/8’’ (4.65 sq. m at 3 mm) Coverage will vary depending on the texture of the surface being smoothed. Performance Flow Time: Up to 25 minutes Compressive Strength (ASTM C109/mod – air cure only): 4,700 psi (329 kg/sq. cm.) at 28 days Flexural Strength (ASTM C348): 1,000 psi (70 kg/sq. cm.) at 28 days Walkable: 2 to 3 hours Install Flooring: See installation of flooring section in the Technical Data VOC: 0 Packaging: 50 lb. (22.7 kg) bag Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun. Shelf Life: 1 year, if unopened Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies. Also eligible for the ARDEX/HENRY SystemOne™ warranty when used in conjunction with select HENRY® flooring adhesives.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARDEX-K-10
    • Familia de productoSubfloor Preparation
    • Grupo de produtosSelf-Leveling Underlayment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCCarpet or rug underlays
    • Código UNSPSC30161719
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSmoothing and levelling underlay compounds
    • Código CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Título OmniclassPortland Cement Floor Underlayments
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilidade da região

    América do Norte Oceânia