Publicar produtos
ARDEX WPC Waterproof Protection Coat -Flexible Rapid Drying Waterproof Coating for Internal Wet Areas
ARDEX WPC Waterproof Protection Coat -Flexible Rapid Drying Waterproof Coating for Internal Wet Areas
ARDEX WPC Waterproof Protection Coat -Flexible Rapid Drying Waterproof Coating for Internal Wet Areas
ARDEX WPC Waterproof Protection Coat -Flexible Rapid Drying Waterproof Coating for Internal Wet Areas
ARDEX WPC Waterproof Protection Coat -Flexible Rapid Drying Waterproof Coating for Internal Wet Areas
    ARDEX

    ARDEX WPC Waterproof Protection Coat -Flexible Rapid Drying Waterproof Coating for Internal Wet Areas

    Traduzido por Google,

    O ARDEX WPC cria um revestimento à prova d'água que evita que a água penetre no fundo do ladrilho, o que poderia resultar em danos dispendiosos às paredes, pisos e tetos em salas adjacentes.

    • Protege fundos sensíveis à umidade, como placas de gesso, da entrada de umidade
    • Ideal para uso em salas úmidas comerciais e domésticas, chuveiros, banheiros e cozinhas
    • A fórmula RAPIDRY permite que o ladrilho comece após 90 minutos
    • Aplicação rápida e fácil com rolo, pincel ou espátula
    • Rolo e fita scrim GRÁTIS em todas as caixas
    • Consistência de mistura ajustável adequada para preenchimento de furos e lacunas, bem como para aplicação geral
    • Adequado para aplicações em paredes e pisos
    • Adequado para áreas internas

    Cores Disponíveis: Cinza e Branco

    Tamanho da unidade disponível: 10kg

    Especificação
    • Density of Mix One: approx. 1.4kg/litre Density of Mix Two: approx. 1.3kg/litre Pot Life: approx. 45 minutes at 20°C Fix Tiles: after 90 minutes at 20°C
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArdex-wpc
    • Familia de productoWaterproofing
    • Grupo de produtosWaterproof Protection Coat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCementitious
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoSs_32
    • Uniclass 2015 DescriçãoDamp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 34 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Waterproofing-Membrane Tiling
    • Número OmniClass23-13 25 17
    • Título OmniclassWaterproofing
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa