Publicar produtos
ARDEX WPM 109 Highly Flexible cement-based waterproof coating
ARDEX

ARDEX WPM 109 Highly Flexible cement-based waterproof coating

Traduzido por Google,
ARDEX WPM 109 é um revestimento impermeabilizante à base de cimento altamente flexível para estruturas que retêm ou excluem água. Ele é projetado para suportar alta pressão da água em muitas aplicações diferentes. Formulado com materiais não tóxicos, ARDEX WPM 109 é ideal para uso em água potável e apresenta excelentes qualidades de acomodação de rachaduras mesmo após imersão em água de longo prazo.
Especificação
  • Substrates: Concrete , metal and wood surface Location: Water tanks, Swimming pools and pool decks, corrosion protection for reinforcing steel, internal wet areas, water features and ponds, deck and balcony Coverage: Coverage will vary depending on the porosity of the surface Floors : Dry film thickness of Approx. 0.6mm, Total dry film thickness (2 coats) – Approx. 1.2mm Walls: Dry film thickness of Approx. 0.4mm, Total dry film thickness (2 coats) – Approx. 0.8mm Drying Times: Recoat Time: 1 – 2 hours between first and second coat Allow 4 hours before tiled over Allow 24 hours for corners or thick film Colors: Grey Packaging: 34kg set , available in powder and liquid
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARDEX-WPM-109
  • Familia de productoWaterproofing
  • Grupo de produtosHighly Flexible Cement-based Waterproof Coating
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalOutro
  • Concebido emSingapore
  • Fabricado emSingapore
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoCovering and finishing products
  • Código CSI MasterFormat 201407 14 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
  • Número OmniClass23-15 21 00
  • Título OmniclassSurface Applied Coatings
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Ásia