Publicar produtos
ARDEX WPM 157 - One part moisture cured polyurethane membrane
ARDEX

ARDEX WPM 157 - One part moisture cured polyurethane membrane

Traduzido por Google,

ARDEX WPM 157 é um sistema de poliuretano monocomponente curado por umidade para impermeabilização de interiores de caixas de plantadores, áreas de telhado e deck (que devem ser pavimentadas ou cobertas) e decks paisagísticos.

  • Excelente flexibilidade - acomoda o movimento do edifício
  • Componente único – pronto para uso, sem necessidade de mistura
  • Excelente resistência química
  • Green Star - atende a referência para crédito VOC no Green Building Council of Australia's Rating Tools

Substratos:

  • Concreto
  • Renders e betonilhas
  • fibrocimento
  • Placa de gesso
Especificação
  • Composition: Single pack moisture curing polyurethane Appearance: Grey viscous liquid Density: 1.4±0.1 kg/L Solid content (%): 92±2 Tack free time (hrs at 25°/ 60%RH): max 3 Coating thickness 1.0mm: max 24hr Coverage rate: approx. 13m² @ 1mm dry film thickness Proper hardness (Shore A): 45 Tensile strength: 2 MPa Elongation (%): 690 VOC content: 130g/L
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaArdex-wpm-157
  • Familia de productoWaterproofing & Roofing Membranes
  • Grupo de produtosOne Part Moisture Cured Polyurethane Membrane
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliuretano
  • Concebido emAustralia
  • Fabricado emAustralia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Nome UNSPSCInterior finishing materials
  • Código UNSPSC3016
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoCovering and finishing products
  • Código CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Número OmniClass23-15 00 00
  • Título OmniclassInterior and Finish Products
  • Código CSI UniFormat IIC30
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilidade da região

Oceânia