Publicar produtos
ARDEX WPM 256 Water Based Epoxy Bonding Bridge
ARDEX

ARDEX WPM 256 Water Based Epoxy Bonding Bridge

Traduzido por Google,
ARDEX WPM 256 é um epóxi poliamida bicomponente à base de água, não pigmentado, novo para ponte de ligação de concreto antigo e aditivo para materiais à base de cimento. ARDEX WPM 256 Ponte de ligação epóxi à base de água | Selante estrutural penetrante Forma uma ligação estrutural entre concreto novo e antigo Pode ser aplicado em superfícies úmidas É compatível com cimento fresco ou produtos de concreto Excelente adesão à maioria dos substratos
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARDEX-WPM-256
  • Familia de productoWaterproofing
  • Grupo de produtosTwo Component Water Based Epoxy Polyamide
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalOutro
  • Concebido emChina
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoCovering and finishing products
  • Código CSI MasterFormat 201407 14 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
  • Número OmniClass23-15 21 00
  • Título OmniclassSurface Applied Coatings
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Ásia