Publicar produtos
ARDEX WPM 750 - WeldTec Internal Undertile Waterproofing Membrane
ARDEX WPM 750 - WeldTec Internal Undertile Waterproofing Membrane
ARDEX WPM 750 - WeldTec Internal Undertile Waterproofing Membrane
    ARDEX

    ARDEX WPM 750 - WeldTec Internal Undertile Waterproofing Membrane

    Traduzido por Google,

    ARDEX WPM 750 Undertile Butynol é um sistema de membrana de folha que é usado para impermeabilizar áreas de azulejos, como chuveiros e banheiros. Em comparação com as membranas de impermeabilização líquida, Undertile Butynol fornece um medidor de impermeabilização fino e consistente. Este sistema também pode acelerar a instalação, pois não há necessidade de esperar que os líquidos sequem - basta aplicar o adesivo sem solvente e depois a membrana (como papel de parede). O revestimento pode começar 60 minutos após a instalação da membrana. Este produto tem um velo em ambos os lados do tecido, mas ainda contém todas as capacidades de resistência e impermeabilização do Butynol padrão. Isso garante uma espessura padrão e que todas as voltas sejam unidas com segurança, criando uma área impermeabilizada à prova de falhas.

    • Membrana de folha para impermeabilizar áreas de azulejos
    • O ladrilho pode começar 60 minutos após a instalação da membrana
    • Medidor de impermeabilização fino e consistente
    • Disponível com uma saída de resíduos de braçadeira exclusiva
    • Em conformidade com AS4654.1 – Membranas de impermeabilização para uso externo acima do solo Materiais

    Substratos:

    • Madeira compensada e madeira (deve ter um teor de umidade máximo de 20% quando Undertile Butynol é aderido)
    • Folha comprimida de fibrocimento
    • Espuma de poliuretano de célula fechada
    • Revestimentos de parede molhada, ou seja, Gib Aqualine, VillaBoard
    Especificação
    • Resistance:

      Resists tearing, flex cracking, bubbling and abrasion. It is extremely strong, has a long life and is versatile.

      Dimensions:

      1.4m x 20m (W x L)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArdex-wpm-750
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de produtosInternal Undertile Waterproofing Membrane
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBorracha
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emAustralia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoSs_32
    • Uniclass 2015 DescriçãoDamp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 34 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Waterproofing-Membrane Tiling
    • Número OmniClass23-13 25 17
    • Título OmniclassWaterproofing
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Oceânia Ásia