Publicar produtos
ARDEX X 13 High Strength Tile Adhesive
ARDEX

ARDEX X 13 High Strength Tile Adhesive

Traduzido por Google,
ARDEX X 13 é um adesivo para ladrilhos à base de cimento, modificado com polímeros, adequado para a fixação de uma variedade de ladrilhos cerâmicos. Com alta força de adesão e classificação C2 TE.
Especificação
  • Substrates: Cement/sand render, screed and concrete. Location: In interior and exterior situations. Suitable for walls and floors. Coverage: Approximately 2kg per m2 on walls, using a 6 x 6 x 6mm notched trowel and 4kg per m2 on floors using a 10 x 10 x 10mm notched trowel. The coverage will vary depending on substrate condition, tile type and application technique. Packaging: net weight 25kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARDEX-X-13
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de produtosHigh Strength Tile Adhesive
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSingapore
  • Fabricado emSingapore
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCStone or tile flooring
  • Código UNSPSC30161706
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoResilient and textile floor covering systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 65 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniclassTile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Ásia