Publicar produtos
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
    ARDEX

    ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive

    Traduzido por Google,

    Testes independentes na Ceram Research confirmaram que o ARDEX X 7 G Plus atinge aproximadamente 20% mais cobertura por kg em comparação com os adesivos tradicionais para azulejos.

    • Ideal para todos os tipos de azulejos, incluindo totalmente vitrificados, porcelanatos e mosaicos
    • Excelente resistência à queda e propriedades de aplicação
    • Ideal para piscinas e áreas molhadas
    • Adequado para revestimento de paredes e pisos
    • Para aplicações internas e externas


    Especificação
    • Unit Size Available: 18kg
      Coverage: Approximately 6m2 at 3mm thick

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaardex-x-7-g-plus
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de produtosFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCementitious
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCConcrete tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131703
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_29_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoTile and fabric fasteners
    • Código CSI MasterFormat 201409 66 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Portland Cement Terrazzo Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniclassTile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Norte Europa Ásia