Publicar produtos
ARDEX X 7 R - Flexible Rapid Set Tile Adhesive
ARDEX X 7 R - Flexible Rapid Set Tile Adhesive
    ARDEX

    ARDEX X 7 R - Flexible Rapid Set Tile Adhesive

    Traduzido por Google,

    ARDEX X 7 R é um adesivo de cerâmica flexível de presa rápida que permite que os ladrilhos sejam betumados e trafegados apenas 2 horas após a fixação.

    • Andar e rejuntar azulejos após 2 horas
    • A consistência semi-derramável facilita a fixação do leito sólido e é ideal para pisos de grande formato
    • O teor de água pode ser ajustado para produzir uma mistura sem queda para coving/rotinas e azulejos
    • Pode ser usado em sobreposição de madeira compensada
    • ARDEX X 7 RW tem um tempo de abertura estendido de 30 minutos
    • Ideal para quase todos os tipos de ladrilhos, incluindo pedra natural não sensível à umidade
    • Adequado para aplicações em paredes e pisos
    • Adequado para áreas internas e externas, incluindo piscinas
    • Adequado para uso com piso radiante

    Cores Disponíveis: Cinza e Branco

    Tamanho da unidade disponível: 20kg

    Especificação
    • Weight of fresh mortar: approximately 1.75kg/litre Working time (20°C): approximately 30 minutes Adjustment time (20°C): approximately 20 minutes Slump Resistance: Slip - less than 0.5mm TENSILE ADHESIVE STRENGTH Minimum Tensile Adhesion Strength 28 days dry: 1.0 N/mm² 28 days wet: 1.0 N/mm² After Freeze-Thaw: 1.0 N/mm² (24 hours dry) 0.5 N/mm²
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArdex-x-7-r
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de produtosFlexible Rapid Set Tile Adhesive
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCementitious
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCStone or tile flooring
    • Código UNSPSC30161706
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniclassTile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilidade da região

    América do Norte Europa