Publicar produtos
ARDEX X 90 OUTDOOR™ - Rapid-Set, Flexible Tile and Stone Mortar
ARDEX X 90 OUTDOOR™ - Rapid-Set, Flexible Tile and Stone Mortar
ARDEX X 90 OUTDOOR™ - Rapid-Set, Flexible Tile and Stone Mortar
    ARDEX

    ARDEX X 90 OUTDOOR™ - Rapid-Set, Flexible Tile and Stone Mortar

    Traduzido por Google,

    Adesivo para ladrilhos resistente às intempéries com tecnologia ARDEX Weather Proof

    TECNOLOGIA À PROVA DE TEMPO ARDEX: Pronto para qualquer clima! Alta resistência inicial mesmo em baixas temperaturas, maior resistência à mudança de gelo-degelo, longo tempo de processamento mesmo em altas temperaturas e à prova de gotejamento após apenas 2 horas. Com o inovador adesivo flexível ARDEX X 90 OUTDOOR MICROTEC3 você está bem preparado para a imprevisibilidade do clima. Porque ao trabalhar ao ar livre, as condições meteorológicas desempenham um papel crucial. Mas estes são muitas vezes imprevisíveis. É por isso que trabalhar ao ar livre está sempre associado a um certo risco. Equipado com a nova TECNOLOGIA ARDEX WEATHER PROOF, o ARDEX X 90 OUTDOOR oferece a máxima segurança de instalação mesmo em condições climáticas difíceis. Além disso, o ARDEX X 90 convence com excelentes propriedades de processamento, como incorporação totalmente saturada sem comportamento de leito fluidizado e configuração de consistência variável. ARDEX X 90 OUTDOOR cumpre os requisitos C2 FTE S1 de acordo com EN 12004/12002 e tem emissões muito baixas EC 1 PLUS R de acordo com GEV EMICODE.

    O tempo frio não oferece as condições ideais para a colocação de ladrilhos e lajes em varandas e terraços. No entanto, a colocação nestas condições é muitas vezes inevitável. ARDEX X 90 OUTDOOR é uma argamassa de assentamento cimentícia que cumpre as propriedades de uma cola rápida mesmo a temperaturas frias e pode ser pisada e fornecida após aprox. 3 horas. Assim, o ARDEX X 90 OUTDOOR oferece alta segurança composta mesmo em baixas temperaturas. Além disso, o ARDEX X 90 está equipado com a nova tecnologia MICROTEC3 e excede muitas vezes os requisitos de troca de congelamento-descongelamento C2 de acordo com a EN 12004. Assim, mesmo mudanças de temperatura frequentes em torno do ponto de congelamento não podem danificar o adesivo.

    Muitas vezes acontece que, ao colocar varandas e terraços, prevalecem temperaturas muito quentes. Estas podem ser as temperaturas do ar, mas também do subsolo. Os adesivos instantâneos convencionais são ainda mais rápidos e, portanto, possuem um potencial de risco muito alto para danos posteriores devido a um processamento e tempo de inserção muito curtos. Graças à sua formulação especial, o ARDEX X 90 OUTDOOR mantém um alto tempo de processamento, mesmo em altas temperaturas. A cobertura pode assim ser colocada confortavelmente e com segurança mesmo a altas temperaturas.

    Nenhum dano de chuva forte. Mesmo com o clima e o sol mais gloriosos, pode acontecer que, durante a colocação em varandas e terraços, trovoadas e pancadas de chuva. Tais chuvas repentinas e inesperadas podem levar a uma descarga excessiva de vários constituintes no adesivo ainda fresco durante a fase de endurecimento e, assim, romper ou enfraquecer permanentemente a ligação adesiva. Após apenas 2 horas, o ARDEX X 90 OUTDOOR é resistente a aguaceiros e chuva forte, proporcionando mais um componente de segurança para uma instalação exterior sem danos.

    Destaques do produto:

    • Ajuste rápido mesmo em baixas temperaturas
    • Maior resistência à mudança de gelo-degelo
    • Condução à prova de chuva após duas horas
    • Longo tempo de processamento mesmo em altas temperaturas
    • Andável após aprox. 3 horas
    Especificação
    • Technical specifications

      bulk weight
      approx. 1.10 kg / l

      fresh weight
      approx. 1.60 kg / l

      Processing time at + 20 ° C
      approx. 60 min

      Working time
      approx. 30 min (measured on fresh mortar)

      Accessibility at + 20 ° C
      after approx. 3 h

      underfloor heating fitness
      Yes

      EMICODE
      EC1
       
      packing
      Bags with 25.00 kg net

      storage
      Can be stored in dry rooms for approx. 12 months in the original sealed container.

      Mixing ratio
      approx.  8.50 l water:  25.00 kg  ARDEX X 90 OUTDOOR

      Correction time
      approx. 15 min - 20 min

      GISCODE
      ZP 1 = cementitious product

      Bond strength
      for stoneware tiles after 28 days
      dry, wet approx. 1.0 - 2.0 N / mm 2
      warm approx. 1.0 - 1.5 N / mm 2
      Frost-thaw change 1.0 - 1.5 N / mm 2

      material requirements
      approx. 1.10 kg / m² of powder with toothing 3 x 3 x 3 mm
      approx. 2.10 kg / m² powder with toothing 6 x 6 x 6 mm
      approx. 2.60 kg / m² powder with toothing 8 x 8 x 8 mm
      approx. 3.20 kg / m² powder with toothing 10 x 10 x 10 mm
      approx. 4.60 kg / m² of powder with MICROTEC toothing 12 x 10 x 15 mm

      Joints on the wall
      After 2 h

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaardex-x-90-outdoor
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de produtosMicrotec Rapid Set Flexible Tile and Stone Mortar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCStone or tile flooring
    • Código UNSPSC30161706
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniclassTile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilidade da região

    América do Norte Europa Ásia