O composto de nivelamento e alisamento ARDITEX NA economiza tempo e dinheiro, eliminando a necessidade de preparação e aplicação intensivas. Sua reconhecida versatilidade e tolerância avançada no local reduzem os custos de aluguel de máquinas de preparação, tempo perdido e retornos de chamadas, ajudando a garantir que com ARDITEX NA, realmente não haja alternativa.
- Aplique diretamente na maioria dos substratos sem primer, incluindo resíduos de adesivos antigos e betume, madeira compensada de piso, ARDEX
- Membranas à prova de umidade e até mesmo diretas para revestimentos cerâmicos
- Não é afetado pela umidade e pode ser usado diretamente sobre concreto úmido
- Instalar pisos após 4 horas e cerâmica após 3 horas
- Caminhe depois de 2 horas
- Mistura conveniente de bolsa e garrafa sem necessidade de medição ou água
- Desempenho avançado, mesmo em temperaturas mais baixas
- Adequado para uso com piso radiante
- A Bolsa Amarela Original ®
Tamanho da unidade disponível: 20 kg em pó e 4,85 kg látex
Cobertura: Aproximadamente 5m²