Publicar produtos
PANDOMO PS - Clear Waterborne Two-Part Urethane Protective Wear Layer
ARDEX

PANDOMO PS - Clear Waterborne Two-Part Urethane Protective Wear Layer

Traduzido por Google,

ARDEX PANDOMO® PS é uma camada protetora de uretano de duas partes para uso interno em ARDEX PANDOMO® Floor, FloorPlus e Loft. Projetado para ser usado como um acabamento sobre o primer epóxi à base de água transparente ARDEX PANDOMO® ES, o ARDEX PANDOMO PS seca rapidamente para permitir a instalação de uma segunda demão em menos de 2 horas.

Características principais

  • Resistente a manchas
  • Estável em UV
  • Revestir em menos de 2 horas
  • Proteção total após 7 dias de cura
  • Apenas para uso interno
Especificação
  • Installation
    Coverage: 1000 – 1050 sq. ft. per kit; Coverage may vary based on surface texture.
    Drying Time (min. at 70˚F / 21˚C) Before applying second coat: approx. 2 hours
    Light foot traffic: approx. 24 hours after final coat is applied
    Full Cure (heavy traffic): 7 days
    Pot Life: 1 hour
    VOC: < 110 g/L
    Gloss Level: Approx. 28
    Packaging: Kit: 5 L (169 fl. oz.) bottle of Part A – Base; Two 500 mL (16.9 fl. oz.) bottles of Part B – Cross Linker
    Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave container exposed to sun. Keep from heat. Protect from freezing. Keep container closed when not in use.
    Shelf Life: 6 months, unopened
    Warranty: ARDEX L.P.  Standard Limited Warranty applies.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPandomo-PS
  • Familia de productoFinished Surfaces
  • Grupo de produtosClear Waterbourne Two-Part Urethane Sealer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
  • Código CSI MasterFormat 201403 53 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Concrete Topping
  • Número OmniClass23-15 17 11 11
  • Título OmniclassFloor Toppings
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

América do Norte Europa Ásia