Publicar produtos
PANDOMO SP-PS - Aqueous polyurethane sealant
ARDEX

PANDOMO SP-PS - Aqueous polyurethane sealant

Traduzido por Google,

Para a proteção e vedação de pisos PANDOMO®, bem como superfícies de paredes e tetos

Acabamento de superfície mate de seda

Resistente à água
Resistente à abrasão
Isento de solventes
Baixo odor
Muito econômico
Alcance da aplicação
Para uso interno. Dá às superfícies PANDOMO® uma superfície fácil de limpar e maior resistência a manchas

Especificação
  • Mixing ratio: 10 parts of component A (resin) to 1 part of component B (hardener)

    Specific Weight: Component A = approx. 1,0 kg / l
    Component B = approx. 1.2 kg / l

    Consumption: First coat: approx. 80 gr.
    Second layer: approx. 80 gr.

    Operating time: (+20 ° C): approx. 45 minutes

    Application of the following coat on the first: (+20 ° C): after about 2-4 hours

    Readiness for pedestrian loads: (+20 ° C): after about 24 hours

    Fully hardens: (+20 ° C): after about 7 days

    GHS / CLP designations: Component A: none Component B: GHS07 ”Warning“ Signal word: Warning

    Designation according to GGVSEB / ADR: (components A and B) no

    EMICODE: EC1R PLUS - Extremely low emission PLUS

    Note: Actual material consumption depends on the base and accuracy of work.

    Packaging: Component A: 3.0 kg canister Component B: 0.3 kg bottle

    Storage: PANDOMO® SP-PS is stored in dry rooms in closed original packaging at temperatures from +5 ° C to +30 ° C for at least 6 months. The product must be protected from frost, sunlight and heat sources.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPANDOMO-SP-PS
  • Familia de productoFinished Surfaces
  • Grupo de produtosTwo Component Polyurethane Sealer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emRussia
  • Fabricado emRussia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 11
  • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Europa Ásia