Publicar produtos
Areco Tp20/100 Roof
Areco Tp20/100 Roof
Areco Tp20/100 Roof
Areco Tp20/100 Roof
Areco Tp20/100 Roof
Areco Tp20/100 Roof
Areco Tp20/100 Roof
Areco Tp20/100 Roof
Areco Tp20/100 Roof
Areco Tp20/100 Roof
    Areco

    Areco Tp20/100 Roof

    Traduzido por Google,
    O perfil Areco TP20/100 possui reforço e uma ampla largura de cobertura de 1.075 mm. Essa característica, aliada a um eficiente sistema de drenagem, o torna uma ótima opção para quem busca uma solução de cobertura eficiente e econômica para grandes superfícies. O perfil está disponível tanto para telhados quanto para fachadas. Este produto BIM representa o perfil Areco TP20/100 para telhados, ideal para coordenação e especificação dentro do sistema de envoltória predial Areco correspondente.
    Especificação
    • • Product: Areco Tp20/100 Roof • Product category: Construction: Roof • Material: Galvanized steel • Application: metal roofing and related roof construction • Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARD-TP20-100
    • Familia de productoRoof Profiles
    • Grupo de produtosRoof
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark