Publicar produtos
Gutter Bracket Diameter: 125 mm Length: 70 mm
Gutter Bracket Diameter: 125 mm Length: 70 mm
Gutter Bracket Diameter: 125 mm Length: 70 mm
Gutter Bracket Diameter: 125 mm Length: 70 mm
Gutter Bracket Diameter: 125 mm Length: 70 mm
Gutter Bracket Diameter: 125 mm Length: 70 mm
Gutter Bracket Diameter: 125 mm Length: 70 mm
Gutter Bracket Diameter: 125 mm Length: 70 mm
Gutter Bracket Diameter: 125 mm Length: 70 mm
    Areco

    Gutter Bracket Diameter: 125 mm Length: 70 mm

    Traduzido por Google,
    Os suportes da calha suportam a calha. Eles são dobrados de acordo com as instruções de instalação específicas e aparafusados ​​no sarrafo nos beirais. A calha é presa ao suporte da calha usando uma placa de travamento.
    Especificação
    • Areco has a complete range of roof drainage products. In addition to extreme durability, this system also provides exceptional fitting accuracy. The products are manufactured from top quality raw material and with high performance, in our fully automated production line in Malmö, Sweden. All of the production lines consist of computer-controlled, fully automated machines and industrial robots. This is to ensure that we fulfil both the toughest technical specifications and environmental demands. Hang gutters are available in dimensions 125 and 150 mm, pipes and holders in dimensions 75, 90, 100 and 110 mm, including all accessories necessary for your installation.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARS-GUTTBRACKET125-70
    • Familia de productoRoof Drainage
    • Grupo de produtosRoof
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados

    Disponibilidade da região

    Europa