Publicar produtos
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
    Areco

    Areco Easy-Click Roof

    Traduzido por Google,
    Easy-Click é um tipo de telha metálica em tiras com sistema click (costura macho/fêmea), que pode ser montada de forma rápida e fácil sem a necessidade de ferramentas especiais. As chapas estão disponíveis com canais de reforço (em padrão 1, 2 ou 3). Também adequado para edifícios com baixa inclinação do telhado. Inclinação mínima do telhado 8°. A folha de cobertura é fornecida em comprimentos de até 8 m sem dobras.
    Especificação
    • Sheet metal has a durability that surpasses most other materials. The life spam in relation to the cost stands in a class of its own. The light weight makes handling easy and minimizes weight-stress to the structure. Available in many different colours.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARS-TPEASYCLICK
    • Familia de productoRoof Tiles
    • Grupo de produtosRoof
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
    • Código CSI UniFormat IIB30
    • Título CSI UniFormat IIROOFING

    Disponibilidade da região

    Europa