Publicar produtos
Termoacumulador Elétrico - LYDOS HYBRID
Termoacumulador Elétrico - LYDOS HYBRID
Termoacumulador Elétrico - LYDOS HYBRID
    Ariston

    Termoacumulador Elétrico - LYDOS HYBRID

    4.6 de 5 estrelas4.6(23 avaliações)

    LYDOS HYBRID é o primeiro termoacumulador elétrico com tecnologia Hybrid. Graças a esta tecnologia híbrida, atinge a classe energética A, garantindo 50% de economia de energia em comparação com um termoacumulador elétrico de classe B com a inovadora função i-Memory. Fácil substituição do termoacumulador eléctrico, sem necessidade de instalação de condutas de ar adicionais.

    Existem dois tamanhos disponíveis:

    • LYDOS HYBRID 80 EU (capacidade de 80lt)
    • LYDOS HYBRID 100 EU (capacidade de 100lt)
    Especificação
      • Termoacumulador elétrico de média capacidade classe A
      • Economia de 50% em comparação com um termoacumulador classe B
      • Modos i-Memory, Program, Green e Boost
      • Ânodo ativo (ProTech) + ânodo de magnésio
      • Elemento de aquecimento esmaltado
      • Fácil de instalar e substituir termoacumuladores antigos
      • Não há necessidade de tubos de ar para a instalação
      • Conexões hidráulicas ocultas
      • Disponível bandeja de recolha de condensados
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLYDOS-HYBRID
    • Familia de productoWater Heaters
    • Grupo de produtosHeat Pump Water Heaters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Classificação IFCAquecedor elétrico
    • Código ETIMEC000393
    • Nome ETIMHot water heat pump
    • Nome UNSPSCDomestic water heaters
    • Código UNSPSC40101825
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
    • Código CSI MasterFormat 201422 33 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniclassHot Water Heaters
    • Código CSI UniFormat IID2020
    • Título CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution