Publicar produtos
Contour 21 Washbasin Mixer Thermostatic 1 hole Copper Tails

Contour 21 Washbasin Mixer Thermostatic 1 hole Copper Tails

Traduzido por Google,
(tp6) contorno 21 misturador de lavatório termostático 1 furo, alavanca longa sequencial única, entrada de tubo de cobre
Especificação
  • Thermostatic single sequential long lever, copper tube inlet
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA4169
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)141
  • Largura (mm)62
  • Profundidade (mm)123
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Peso líquido (Kg)2.85
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Europa
United Kingdom