Publicar produtos
Flush plate INEO ECLIPSE, smart connected, touch free, ambient light, grid operated, Dual Flush
Flush plate INEO ECLIPSE, smart connected, touch free, ambient light, grid operated, Dual Flush
    LAUFEN

    Flush plate INEO ECLIPSE, smart connected, touch free, ambient light, grid operated, Dual Flush

    Traduzido por Google,
    Placa de descarga INEO ECLIPSE, inteligente e conectada, sem toque, com luz ambiente, acionada pela rede elétrica, descarga dupla.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH900122xxx0001
    • Familia de productoINEO
    • Grupo de produtosFlush plates
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)203
    • Profundidade (mm)7
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCAcionador
    • Código ETIMEC010063
    • Nome ETIMFlush actuator flushing system mechanical
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19
    • Título OmniclassWater Closets 

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia