Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
armitage-shanks/products/943a4866-0c1b-4a77-8280-bb494bfac48f
Início
Categorias
Sanitários
Sistemas de Instalação em Banheiro
Markwik 21 Panel Mixer, Demountable Single Lever Sequential, Detachable Spout and Bioguard
Indisponível em Estados Unidos
Armitage Shanks
Seguir
Markwik 21 Panel Mixer, Demountable Single Lever Sequential, Detachable Spout and Bioguard
Traduzido por Google,
Vista original
Misturador de painel desmontável Markwik 21, alavanca sequencial única, bico removível
Descarregar
Especificação
Especificação
Lever operated thermostat tap
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
A6243
Familia de producto
Sanitary
Grupo de produtos
Water supply fittings for wash basins and troughs
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-01-26
Número de edição
1
Altura (mm)
125
Largura (mm)
261
Profundidade (mm)
225
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.co.uk
Instruções de instalação
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrição técnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/A6243AA
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Peso líquido (Kg)
4
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
Classificação IFC
Válvula
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Descrição
Washbasin taps
Número OmniClass
23-31 11 00
Título Omniclass
Faucets
Disponibilidade da região
Europa
United Kingdom
Produtos parecidos
LAUFEN
Flush plate INEO ECLIPSE, smart connected, touch free, ambient light, grid operated, Dual Flush
Descarregar
LAUFEN
INEOLINK WC element handicapped
Descarregar
Ceramica Catalano
Ceramic Top 125x50
Descarregar
DELABIE
564000BE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
Descarregar
ABI Interiors
Aliro Single Rail 712mm
Descarregar
AXOR
13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Descarregar