Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
armitage-shanks/products/f7eb53ba-8341-48c5-b8dc-30edc25f0e01
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
SILHOUETTE - 2400Mm 4 Person Washtrough With Waste
Indisponível em Estados Unidos
Armitage Shanks
Seguir
SILHOUETTE - 2400Mm 4 Person Washtrough With Waste
Traduzido por Google,
Vista original
2400mm lavatório para 4 pessoas com resíduos
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
S0627
Familia de producto
SILHOUETTE
Grupo de produtos
Basin
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-04-03
Número de edição
1
Altura (mm)
200
Largura (mm)
2400
Profundidade (mm)
470
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.co.uk
Instruções de instalação
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrição técnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S248201
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cerâmica
Peso líquido (Kg)
65
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Descrição
Wash basins, sinks and troughs
Disponibilidade da região
Europa
United Kingdom
Produtos parecidos
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Descarregar
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Descarregar
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Descarregar
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Descarregar
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Descarregar
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Descarregar