Publicar produtos
EDIT D BTW BWL WHITE PROFILE

EDIT D BTW BWL WHITE PROFILE

Traduzido por Google,
Edite D de volta ao vaso sanitário de parede com saída horizontal
Especificação
  • Back to wall wc pan with horizontal outlet
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS0781
  • Familia de productoEdit D
  • Grupo de produtosWC pan
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)540
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Peso líquido (Kg)26.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011289
  • Nome ETIMToilet closet
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

Europa
United Kingdom