Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
armitage-shanks/products/e49141c1-515a-4233-b975-ffe91f2e62b3
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
EDIT R H/R BSN 45X36 WHITE CTH OF NCH
Indisponível em Estados Unidos
Armitage Shanks
Seguir
EDIT R H/R BSN 45X36 WHITE CTH OF NCH
Traduzido por Google,
Vista original
Lava-mãos Edit R 45cm - uma torneira
Descarregar
Especificação
Especificação
45cm hand rinse basin with one taphole
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
S0787
Familia de producto
Edit R
Grupo de produtos
Washbasin
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2020-02-17
Número de edição
1
Altura (mm)
160
Largura (mm)
450
Profundidade (mm)
360
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Instruções de instalação
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Descrição técnica
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cerâmica
Peso líquido (Kg)
10.45
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Classificação IFC
Terminal sanitário
Código ETIM
EC011550
Nome ETIM
Washbasin
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_96_96
Uniclass 2015 Descrição
Wall-hung wash basins
Código CSI MasterFormat 2014
33 44 13.13
Título CSI MasterFormat 2014
Catchbasins
Número OmniClass
23-39 29 13 21 19
Título Omniclass
Surface Water Retention Basins
Disponibilidade da região
Europa
United Kingdom
Produtos parecidos
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Descarregar
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Descarregar
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Descarregar
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Descarregar
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Descarregar
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Descarregar