Publicar produtos
CONTOUR 21 BASIN 60 WHITE ACSBL NTH

CONTOUR 21 BASIN 60 WHITE ACSBL NTH

Traduzido por Google,

Bacia Acessível Contour 21 60 cm , Furo sem torneira, Branco

Especificação
  • Contour 21 Accessible Basin 60 cm Without Tap Hole, White

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS2167
  • Familia de productoCONTOUR 21
  • Grupo de produtosBasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)195
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)545
Ligações
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Peso líquido (Kg)17.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Número OmniClass23-39 29 13 21 19
  • Título OmniclassSurface Water Retention Basins

Disponibilidade da região

Europa
Bulgaria