Publicar produtos
Portman 21 Washbasin 60cm 1 Taphole No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 Washbasin 60cm 1 Taphole No Overflow or Chainstay Hole

Traduzido por Google,
Lavatório Portman 21 60 cm 1 furo para torneira sem transbordamento ou furo para escora
Especificação
  • 60 cm 1 taphole no overflow or chainstay hole
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS2293
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWall hung wash basins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)203
  • Largura (mm)601
  • Profundidade (mm)481
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Peso líquido (Kg)16.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks

Disponibilidade da região

Europa
United Kingdom