Publicar produtos
BERWICK2 CTP BSN 47X39 POL S/S 2TH
BERWICK2 CTP BSN 47X39 POL S/S 2TH
BERWICK2 CTP BSN 47X39 POL S/S 2TH

    BERWICK2 CTP BSN 47X39 POL S/S 2TH

    Traduzido por Google,

    Berwick 2 Self Rimming Counter top Bowl, Cadeia Waste & Plug overflow, Aço inoxidável.

    Especificação
    • Berwick 2 Self Rimming Counter top Bowl with Chain Waste and Plug Overflow, Stainless Steel.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaS2628
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)146
    • Largura (mm)472
    • Profundidade (mm)390
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Peso líquido (Kg)2.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Título OmniclassSurface Water Retention Basins

    Disponibilidade da região

    Europa
    Bulgaria