Publicar produtos
Marlow 21 Oval 55cm Under-countertop Washbasin, Overflow

Marlow 21 Oval 55cm Under-countertop Washbasin, Overflow

Traduzido por Google,
Marlow 21 lavatório oval de 55 cm sob bancada com transbordamento
Especificação
  • Oval 55 cm under-countertop washbasin with overflow
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS2685
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosUndermounted wash basins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)175
  • Largura (mm)552
  • Profundidade (mm)381
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Peso líquido (Kg)8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_92
  • Uniclass 2015 DescriçãoUndermounted wash basins
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks

Disponibilidade da região

Europa
United Kingdom