Publicar produtos
Contour 21 Splash 50cm Schools basin with overflow - one taphole

Contour 21 Splash 50cm Schools basin with overflow - one taphole

Traduzido por Google,
Bacia escolar Contour 21 splash 50 cm com transbordamento - uma torneira
Especificação
  • 50 cm schools basin with overflow - one taphole
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS2690
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWall hung wash basins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)180
  • Largura (mm)503
  • Profundidade (mm)401
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Peso líquido (Kg)12
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks

Disponibilidade da região

Europa
United Kingdom